Tipo di anello sensore ad anello induttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
012368
013004
051666
051667
095910
095912
106555
106556
115614
119771
120803
RC10-14-N0
RC10-14-N3
RC10-14-N3-Y115614
RC15-14-N0
RC15-14-N3
RJ15-14-N
RJ15-14-N-5M
RJ15-N
RJ21-E2
RJ21-E2-0,​1M-V1
RJ43-E2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione testina di rilevamento L2
(mm)
Dimensione testina di rilevamento W
(mm)
Dimensione testina di rilevamento H
(mm)
Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Tipo di funzione interruttore Descrizione

317.68 €

1 Disponibile 16 giorni 2070100CavoPNPNormalmente aperto (NO)RJ43-E2

203.35 €

1 Disponibile 16 giorni 204580CavoPNPNormalmente aperto (NO)RJ21-E2

200.98 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)RC10-14-N3

200.98 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)RC15-14-N3

126.28 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)RC15-14-N0

126.28 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)RC10-14-N0

126.37 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)RJ15-14-N

126.37 €

1 Disponibile 16 giorni 252945CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)RJ15-N

255.58 €

1 Disponibile 32 giorni 302632CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)RC10-14-N3-Y115614

164.78 €

1 30 giorni 204580Connettore M12PNPNormalmente aperto (NO)RJ21-E2-0,1M-V1

139.66 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)RJ15-14-N-5M
-

126.28 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

200.98 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

255.58 €

1 Disponibile 32 giorni 302632CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

126.28 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

200.98 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

126.37 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

139.66 €

1 Disponibile 16 giorni 202532.5CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

126.37 €

1 Disponibile 16 giorni 252945CavoNAMURNormalmente chiuso (NC)-
-

203.35 €

1 Disponibile 16 giorni 204580CavoPNPNormalmente aperto (NO)-
-

164.78 €

1 30 giorni 204580Connettore M12PNPNormalmente aperto (NO)-
-

317.68 €

1 Disponibile 16 giorni 2070100CavoPNPNormalmente aperto (NO)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento PBT Alloggiamento di tipo costruttivo Costruzione speciale
Condizione di montaggio meccanico per il sensore Altro

Supporto tecnico