Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza di commutazione (Hz) | Tipo di uscita di commutazione | Massima portata di rilevamento (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 5.000000 | PNP | 400 | UB400-F77-E2-V31 | ||
159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 5.000000 | PNP | 400 | UB400-F77-E3-V31 | ||
159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | PNP | 250 | UB250-F77-E2-V31 | ||
159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | PNP | 250 | UB250-F77-E3-V31 | ||
159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 5.000000 | NPN | 400 | UB400-F77-E0-V31 | ||
99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 5.000000 | NPN | 400 | UB400-F77-E1-V31 | |||
159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | NPN | 250 | UB250-F77-E0-V31 | ||
172.37 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | NPN | 100 | UB100-F77-E0-V31 | ||
159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | PNP | 100 | UB100-F77-E2-V31 | ||
159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | PNP | 100 | UB100-F77-E3-V31 | ||
- | 172.37 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | NPN | 100 | - | |
- | 159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | PNP | 100 | - | |
- | 159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | PNP | 100 | - | |
- | 159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | NPN | 250 | - | |
- | 159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | PNP | 250 | - | |
- | 159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10.000000 | PNP | 250 | - | |
- | 159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 5.000000 | NPN | 400 | - | |
- | 99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 5.000000 | NPN | 400 | - | ||
- | 159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 5.000000 | PNP | 400 | - | |
- | 159.11 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 5.000000 | PNP | 400 | - |
Loading...
Dimensione testina di rilevamento L2(mm) | 23 | Dimensione testina di rilevamento W(mm) | 12 | Dimensione testina di rilevamento H(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | PBT | Tipo di collegamento elettrico | Connettore M8 |
Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Nessuna corrente di carico(mA) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Frequenza di commutazione(Hz)
Tipo di uscita di commutazione
Massima portata di rilevamento(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali