Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
222494 |
222495 |
228467 |
306793 |
NJ15-M1-E2-V1 |
NJ15-M1K-A2 |
NJ15-M1K-A2-V1 |
NJ15-M1K-N |
NJ15-M1K-N-V1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione testina di rilevamento L2 (mm) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Tipo di funzione interruttore | Alloggiamento di tipo costruttivo | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 91 | Collegamento a vite | PNP | Complementare | - | NJ15-M1K-A2 | ||
231.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 62 | Connettore M12 | PNP | Normalmente aperto (NO) | - | NJ15-M1-E2-V1 | ||
127.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 91 | Connettore M12 | PNP | Complementare | - | NJ15-M1K-A2-V1 | ||
- | - | 1 | Preventivo | 91 | Collegamento a vite | NAMUR | Normalmente chiuso (NC) | Cuboide | NJ15-M1K-N | ||
- | 231.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 62 | Connettore M12 | PNP | Normalmente aperto (NO) | - | - | |
- | 127.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 91 | Collegamento a vite | PNP | Complementare | - | - | |
- | 127.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 91 | Connettore M12 | PNP | Complementare | - | - | |
- | 150.77 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 91 | Collegamento a vite | NAMUR | Normalmente chiuso (NC) | Cuboide | - | |
- | 164.06 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 91 | Connettore M12 | NAMUR | Normalmente chiuso (NC) | Cuboide | - |
Loading...
Distanza di rilevamento L1(mm) | 15 | Dimensione testina di rilevamento W(mm) | 30 | Dimensione testina di rilevamento H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | PBT | Distanza di commutazione(mm) | 15 |
Condizione di montaggio meccanico per il sensore | Non piatto |
Configura
Proprietà di base
Dimensione testina di rilevamento L2(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Tipo di funzione interruttore
Alloggiamento di tipo costruttivo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali