Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
114519 |
UBE15M-F54-H1-V1 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | UBE15M-F54-H1-V1 | |||
1 | Preventivo | - |
Loading...
Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica | Temperatura ambiente(°C) | 0 – 50 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Connettore M12 | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Nessuna corrente di carico(mA) | 10 |
Sensore di larghezza(mm) | 105 | Altezza del sensore(mm) | 31 | Lunghezza del sensore(mm) | 25 |
Massima portata di rilevamento(mm) | 15000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali