Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di uscita di commutazione | Nessuna corrente di carico (mA) | Sensore di larghezza (mm) | Altezza del sensore (mm) | Lunghezza del sensore (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695.14 € | 1 | Preventivo | NPN/NPN | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E1 | |||
719.51 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-255-3E3 | |||
- | 1 | Preventivo | NPN/NPN | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-400-3E1 | |||
754.35 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-400-3E2 | |||
754.35 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-400-3E3 | |||
728.79 € | 1 | 5 giorni | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E3 | |||
- | 1 | Preventivo | NPN/NPN | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E1-Y194142 | |||
- | 1 | Preventivo | NPN/NPN | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-255-3E0 | |||
- | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-400-3E3-Y222564 | |||
848.95 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E3-Y235849 | |||
706.31 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 80 | 36 | 86 | 74 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||
- | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E2 | |||
- | - | 1 | Preventivo | NPN/NPN | 50 | - | - | 50 | - | ||
719.51 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | - | |||
- | - | 1 | Preventivo | NPN/NPN | 50 | - | - | 50 | - | ||
754.35 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | - | |||
754.35 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | - | |||
- | - | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | - | ||
- | 695.14 € | 1 | Preventivo | NPN/NPN | 80 | - | - | 74 | - | ||
- | 1 | Preventivo | NPN/NPN | 80 | - | - | 74 | - | |||
- | - | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | - | ||
728.79 € | 1 | 5 giorni | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | - | |||
- | 848.95 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | - | ||
- | 706.31 € | 1 | Preventivo | PMP/PNP | 80 | 36 | 86 | 74 | - |
Loading...
Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica | Temperatura ambiente(°C) | 0 – 60 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Cavo | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cilindro. Filettatura a vite | Materiale area attiva del sensore | Vetro |
Sensore di diametro(mm) | 18 | Massima portata di rilevamento(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di uscita di commutazione
Nessuna corrente di carico(mA)
Sensore di larghezza(mm)
Altezza del sensore(mm)
Lunghezza del sensore(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali