Simbolo di stampa sensore di luminescenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
912572
DK50-UV-330/115B/147
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

1,566.32 €

1 Disponibile 32 giorni DK50-UV-330/115b/147

1,566.32 €

1 Disponibile 32 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza max. misura testa W(mm) 22.9 Altezza max. misura testa H(mm) 64.9 Lunghezza max. misura testa L(mm) 56
Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica Frequenza di commutazione(Hz) 2500
Tipo di collegamento elettrico Connettore M12 Tipo di uscita di commutazione PNP/NPN Tipo di struttura alloggiamento Cuboide
Tipo di spia Spia blu Distanza operativa nominale(mm) 330 Materiale della superficie ottica Plastica

Supporto tecnico