Cuscinetti sferici a rulli serie KV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21312 K.V

Codice componente
21312 K.V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.77 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Foro Foro conico (1:12) Gioco Gioco radiale normale Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +200 gradi Versione Versione standard Peso(g) 1958.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli serie KV, il codice articolo è il seguente: 21312 K.V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21312 K.V.

Supporto tecnico