Boccole a strisciamento / materiale composito / PAP P11

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAP0406 P11
PAP0505 P11
PAP0606 P11
PAP0610 P11
PAP0808 P11
PAP0810 P11
PAP0812 P11
PAP1005 P11
PAP1010 P11
PAP1015 P11
PAP1020 P11
PAP1210 P11
PAP1212 P11
PAP1215 P11
PAP1220 P11
PAP1225 P11
PAP1415 P11
PAP1515 P11
PAP1525 P11
PAP1615 P11
PAP1625 P11
PAP1815 P11
PAP2015 P11
PAP2020 P11
PAP2025 P11
PAP2030 P11
PAP2220 P11
PAP2225 P11
PAP2430 P11
PAP2525 P11
PAP2530 P11
PAP2830 P11
PAP3020 P11
PAP3030 P11
PAP3040 P11
PAP3530 P11
PAP4050 P11
PAP5040 P11
PAP5060 P11
PAP6040 P11
PAP6050 P11
PAP6060 P11
PAP7050 P11
PAP7070 P11
PAP80100 P11
PAP8060 P11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)

0.68 €

1 4 giorni 45.540289776557841.06

0.60 €

1 4 giorni 57-1.05

0.68 €

1 4 giorni 6840289776559511.06

0.83 €

1 4 giorni 68-2.010

1.12 €

1 4 giorni 81040289776561322.08

0.93 €

1 4 giorni 810-2.010

1.20 €

1 4 giorni 810-3.012

1.08 €

1 4 giorni 101240289776563091.05

1.52 €

1 4 giorni 1012-3.010

1.88 €

1 4 giorni 1012-4.015

2.58 €

1 4 giorni 101240289776562936.020

2.07 €

1 4 giorni 1214-3.010

-

1 Preventivo 1214-4.012

2.33 €

1 4 giorni 1214-5.015

3.00 €

1 4 giorni 1214-7.020

3.05 €

1 4 giorni 1214-9.025

2.38 €

1 4 giorni 1416-5.015

3.40 €

1 4 giorni 1517-7.015

2.75 €

1 4 giorni 1517402897765686610.025

3.22 €

1 4 giorni 161840289776569657.015

5.53 €

1 4 giorni 1618402897765704711.025

5.27 €

1 4 giorni 1820-7.015

3.22 €

1 4 giorni 2023402897767222413.015

3.43 €

1 4 giorni 2023402897765730617.020

5.18 €

1 4 giorni 2023-21.025

5.25 €

1 4 giorni 2023-25.030

4.10 €

1 4 giorni 2225-21.020

6.27 €

1 4 giorni 2225402897765752826.025

6.52 €

1 4 giorni 2427-34.030

7.45 €

1 4 giorni 2528402897765734426.025

9.73 €

1 4 giorni 2528402897765777131.030

11.10 €

1 4 giorni 2832-47.030

6.70 €

1 4 giorni 3034-37.020

7.80 €

1 4 giorni 3034402897765802055.030

17.73 €

1 4 giorni 3034402897765808267.040

10.77 €

1 4 giorni 3539402897765826666.030

15.82 €

1 4 giorni 40444028977658488111.050

21.60 €

1 4 giorni 5055-139.040

24.73 €

1 4 giorni 50554028977658792209.060

30.13 €

1 4 giorni 60654028977658976165.040

-

1 Preventivo 60654028977658990211.050

46.53 €

1 4 giorni 60654028977659010248.060

40.60 €

1 4 giorni 70754028977659232245.050

75.97 €

1 4 giorni 7075-336.070

86.10 €

1 4 giorni 8085-554.0100

60.78 €

1 4 giorni 8085-332.060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 110 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Materiale Con piombo

Supporto tecnico