Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | - | 2.0 | 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 8 | 10 | - | 2.0 | 10 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | - | 2.0 | 12 | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | - | 2.0 | 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 100 | 105 | - | 285.0 | 50 | ||
41.98 € | 1 | 4 giorni | 100 | 105 | 4028977659768 | 362.0 | 60 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | - | 2.0 | 10 | ||
1.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | - | 4.0 | 15 | ||
- | 1 | Preventivo | 12 | 14 | - | 4.0 | 12 | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | - | 4.0 | 15 | ||
1.87 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | - | 6.0 | 20 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | - | 6.0 | 20 | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | - | 3.0 | 10 | ||
3.32 € | 1 | 4 giorni | 160 | 165 | - | 9.0 | 25 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 4028977656989 | 6.0 | 15 | ||
2.45 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | - | 8.0 | 20 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | - | 6.0 | 20 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | - | 7.0 | 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 23 | 4028977657276 | 11.0 | 15 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977657313 | 14.0 | 20 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977746765 | 19.0 | 25 | ||
3.27 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977657399 | 23.0 | 30 | ||
2.55 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25 | 4028977657481 | 15.0 | 20 | ||
3.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | 28 | - | 14.0 | 15 | ||
- | 1 | Preventivo | 25 | 28 | 4028977657702 | 18.0 | 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 25 | 28 | 4028977657740 | 23.0 | 25 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 25 | 28 | 4028977657788 | 26.0 | 30 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 34 | 4028977657993 | 37.0 | 25 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 30 | 34 | 4028977658099 | 60.0 | 40 | ||
- | 1 | Preventivo | 32 | 36 | - | 47.0 | 30 | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | 35 | 39 | 4028977673955 | 53.0 | 30 | ||
7.65 € | 1 | 4 giorni | 35 | 39 | 4028977676505 | 88.0 | 50 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | 44 | 4028977658426 | 59.0 | 30 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | 40 | 44 | 4028977658457 | 80.0 | 40 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 44 | 4028977658501 | 98.0 | 50 | ||
10.37 € | 1 | 4 giorni | 45 | 50 | 4028977658624 | 140.0 | 50 | ||
8.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | 55 | 4028977658686 | 78.0 | 25 | ||
7.80 € | 1 | 4 giorni | 50 | 55 | 4028977658761 | 118.0 | 40 | ||
12.22 € | 1 | 4 giorni | 55 | 60 | 4028977658891 | 137.0 | 40 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | 60 | 65 | 4028977658945 | 109.0 | 30 | ||
10.30 € | 1 | 4 giorni | 60 | 65 | 4028977658983 | 136.0 | 40 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | 60 | 65 | 4028977659027 | 221.0 | 60 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | 70 | 75 | 4028977659249 | 213.0 | 50 | ||
- | 1 | Preventivo | 70 | 75 | 4028977659294 | 303.0 | 70 | ||
28.65 € | 1 | 4 giorni | 75 | 80 | 4028977659300 | 180.0 | 40 | ||
50.78 € | 1 | 4 giorni | 75 | 80 | - | 365.0 | 80 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 giorni | 80 | 85 | - | 367.0 | 80 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 110 | Lubrificazione e manutenzione | Bassa manutenzione. Per applicazioni lubrificate | Materiale | Con piombo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali