Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | - | 1.0 | 4 | ||
99,999.00 € | 500 | 4 giorni | 6 | 8 | - | 1.0 | 7 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | - | 2.0 | 8 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | - | 2.0 | 5 | ||
0.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 4028977660290 | 2.0 | 7 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | - | 3.0 | 9.5 | ||
1.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4028977660412 | 3.0 | 7 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4028977660443 | 3.0 | 9 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | - | 4.0 | 12 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 4028977660382 | 5.0 | 17 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977660511 | 3.0 | 7 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977660559 | 4.0 | 9 | ||
1.97 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 4028977660498 | 6.0 | 17 | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | - | 5.0 | 12 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 4028977660610 | 7.0 | 17 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 4028977660696 | 5.0 | 9 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 4028977660634 | 6.0 | 12 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | - | 8.0 | 17 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 4028977660719 | 6.0 | 12 | ||
2.23 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 4028977660740 | 8.0 | 17 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 4028977660771 | 7.0 | 12 | ||
2.67 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | - | 9.0 | 17 | ||
2.78 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | - | 11.0 | 22 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977660870 | 15.0 | 16.5 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 4028977660917 | 19.0 | 21.5 | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | 25 | 28 | 4028977660931 | 14.0 | 11.5 | ||
4.35 € | 1 | 4 giorni | 25 | 28 | 4028977660955 | 19.0 | 16.5 | ||
4.52 € | 25 | 4 giorni | 25 | 28 | 4028977660979 | 24.0 | 21.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 34 | 4028977661013 | 31.0 | 16 | ||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 35 | 39 | 4028977661112 | 53.0 | 26 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 44 | 4028977661143 | 61.0 | 26 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 110 | Lubrificazione e manutenzione | Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco | Materiale | Con piombo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali