Boccole a strisciamento / con collare / scanalate / PAP P11

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAF06080 P11
PAF08055 P11
PAF08095 P11
PAF10070 P11
PAF10120 P11
PAF10170 P11
PAF12070 P11
PAF12090 P11
PAF12120 P11
PAF15120 P11
PAF15170 P11
PAF16120 P11
PAF18100 P11
PAF18220 P11
PAF20115 P11
PAF25215 P11
PAF30160 P11
PAF30260 P11
PAF35260 P11
PAF40260 P11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)

1.45 €

1 4 giorni 68-2.08

1.63 €

1 4 giorni 810-2.05

1.63 €

1 4 giorni 810-3.09.5

2.32 €

1 4 giorni 101240289776604363.07

2.78 €

1 4 giorni 101240289776603684.012

5.67 €

1 4 giorni 1012-6.017

99,999.00 €

1 4 giorni 121440289776605353.07

2.92 €

1 4 giorni 121440289776605734.09

5.80 €

1 4 giorni 1214-5.012

3.43 €

1 4 giorni 151740289776606586.012

5.12 €

1 4 giorni 151740289776606898.017

4.35 €

1 4 giorni 1618-6.012

6.48 €

1 4 giorni 1820-6.010

5.07 €

1 4 giorni 1820-11.022

10.60 €

1 4 giorni 2023-12.011.5

9.48 €

1 4 giorni 2528-26.021.5

13.90 €

1 4 giorni 3034-34.016

12.60 €

1 4 giorni 3034402897766107550.026

12.03 €

1 4 giorni 3539402897766113658.026

15.18 €

1 4 giorni 4044402897766116767.026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 110 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Materiale Con piombo

Supporto tecnico