Boccole a strisciamento / con collare / scanalate / PAP P14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAF06040 P14
PAF06080 P14
PAF08055 P14
PAF08075 P14
PAF08095 P14
PAF10070 P14
PAF10090 P14
PAF10120 P14
PAF10170 P14
PAF12070 P14
PAF12090 P14
PAF12120 P14
PAF12170 P14
PAF14120 P14
PAF15090 P14
PAF15120 P14
PAF16120 P14
PAF16170 P14
PAF18120 P14
PAF18170 P14
PAF18220 P14
PAF20115 P14
PAF20165 P14
PAF20215 P14
PAF25115 P14
PAF25165 P14
PAF25215 P14
PAF30160 P14
PAF30260 P14
PAF35260 P14
PAF40260 P14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
EAN Peso
(g)
Larghezza
(mm)

0.85 €

1 4 giorni 68-1.04

0.92 €

1 4 giorni 6840289776602452.08

1.25 €

1 4 giorni 810-2.05

0.93 €

1 4 giorni 810-2.07

0.93 €

1 4 giorni 810-2.09.5

1.23 €

1 4 giorni 101240289776604293.07

1.27 €

1 4 giorni 1012-3.09

1.77 €

1 4 giorni 1012-4.012

1.83 €

1 4 giorni 1012-5.017

1.53 €

1 4 giorni 121440289776605283.07

1.58 €

1 4 giorni 121440289776605664.09

1.75 €

1 4 giorni 121440289776604744.012

1.98 €

1 4 giorni 1214-6.017

1.75 €

1 4 giorni 141640289776605975.012

2.02 €

1 4 giorni 151740289776607024.09

2.07 €

1 4 giorni 1517-5.012

2.12 €

1 4 giorni 161840289776607266.012

2.27 €

1 4 giorni 161840289776741126.017

2.57 €

1 4 giorni 1820-6.012

-

1 Preventivo 1820-9.017

2.82 €

1 4 giorni 1820-11.022

3.12 €

1 4 giorni 2023402897766085611.011.5

3.23 €

1 4 giorni 2023-15.016.5

4.31 €

1 4 giorni 2023402897766092419.021.5

4.25 €

1 4 giorni 2528-14.011.5

4.40 €

1 4 giorni 2528402897766096218.016.5

4.57 €

1 4 giorni 2528402897766098623.021.5

-

1 Preventivo 3034-30.016

5.60 €

1 4 giorni 3034402897766106845.026

99,999.00 €

1 4 giorni 3539-52.026

6.62 €

1 4 giorni 4044402897766115060.026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 110 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Materiale Senza piombo

Supporto tecnico