Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28520 |
28523 |
28580 |
28584 |
28680 |
2876 |
2877 |
2878 |
28919 |
28921 |
28995 |
2924 |
29522 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.18 € | 1 | 4 giorni | - | 89.98 | - | 0053893231174 | Solo anello esterno (coppa) | 196.0 | ||
100.40 € | 1 | 4 giorni | - | 92.075 | - | 0053893231525 | Solo anello esterno (coppa) | 325.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893231785 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 1000.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 52.388 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893232225 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 449.0 | ||
90.87 € | 1 | 4 giorni | 55.562 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893232966 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 512.0 | ||
198.57 € | 1 | 4 giorni | 33.338 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 300.0 | ||
194.83 € | 1 | 4 giorni | 34.925 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893652542 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 300.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 34.925 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893122236 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 133.0 | ||
101.27 € | 1 | 4 giorni | - | 99.979 | - | 0053893233543 | Solo anello esterno (coppa) | 243.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 100 | - | 0053893233741 | Solo anello esterno (coppa) | 259.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 62.738 | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 0053893235578 | Anello interno (cono) solo con set di rulli | 505.0 | ||
80.05 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 0053893122564 | Solo anello esterno (coppa) | 220.0 | ||
51.43 € | 1 | 4 giorni | - | 107.95 | - | 0053893236995 | Solo anello esterno (coppa) | 316.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali