Cuscinetti a rulli conici Serie X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07087 X
07087X/07210 X
14139 X
15101/15250 X
15250 X
19138 X
248 X
2560 X
39414 X
432 X
529 X
53387 X
553 X
562 X
567 X
572 X
580/572 X
598 X
6581 X
77676 X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

-

1 Preventivo 22.225---0053893164991-102.0

54.84 €

1 4 giorni 22.22550.815.011Gabbia in lamiera d’acciaio0053893664170Cuscinetto a rulli conici completo150.0

233.30 €

1 4 giorni 35--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893183411Anello interno (cono) solo con set di rulli200.0

50.27 €

1 4 giorni 25.463.520.638Gabbia in lamiera d’acciaio0053893292588Cuscinetto a rulli conici completo330.0

16.25 €

1 4 giorni -63.5--0053893188980Solo anello esterno (coppa)122.0

591.83 €

1 4 giorni 35--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893198958Anello interno (cono) solo con set di rulli199.0

461.40 €

1 4 giorni 20.622--Gabbia in lamiera d’acciaio-Anello interno (cono) solo con set di rulli210.0

-

1 Preventivo 30--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893117355Anello interno (cono) solo con set di rulli305.0

651.94 €

1 4 giorni -105.001--0053893936444Solo anello esterno (coppa)227.0

146.90 €

1 4 giorni -95.25--0053893032009Solo anello esterno (coppa)485.0

96.10 €

1 4 giorni 50.8--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893050393Anello interno (cono) solo con set di rulli850.0

-

1 Preventivo -98.425--0053893328935Solo anello esterno (coppa)493.0

-

1 Preventivo -122.238--0053893052700Solo anello esterno (coppa)739.0

499.03 €

1 4 giorni -130--0053893055107Solo anello esterno (coppa)832.0

595.01 €

1 4 giorni 73.025--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893057927Anello interno (cono) solo con set di rulli1203.0

-

1 Preventivo -139.7--0053893059877Solo anello esterno (coppa)816.0

187.02 €

1 4 giorni 82.55139.736.512Gabbia in lamiera d’acciaio0053893651675Cuscinetto a rulli conici completo2120.0

737.65 €

1 4 giorni 92.075--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893069401Anello interno (cono) solo con set di rulli1644.0

756.09 €

1 4 giorni 90--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893933467Anello interno (cono) solo con set di rulli3040.0

861.13 €

1 4 giorni -171.45--0053893399720Solo anello esterno (coppa)1917.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico