Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAS10160 P11
Materiale | Con piombo | Diametro interno(mm) | 160 | Diametro esterno(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 0.99 | Lubrificazione e manutenzione | Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco | Gamma di temperatura | -40 – +110 gradi |
Peso(g) | 630.0 |
Si trova sulla pagina di Striscia Serie P11, il codice articolo è il seguente: PAS10160 P11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAS10160 P11.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali