Rondella reggispinta Serie P10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAW12 P10
PAW16 P10
PAW20 P10
PAW26 P10
PAW28 P10
PAW38 P10
PAW42 P10
PAW52 P10
PAW62 P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

1.32 €

1 4 giorni Con piombo12241.54.0-

1.57 €

1 4 giorni Senza piombo16301.56.04028977661266

2.68 €

1 4 giorni Senza piombo20361.58.04028977661310

2.88 €

1 4 giorni Senza piombo26441.511.04028977661372

4.12 €

1 4 giorni Senza piombo28481.514.0-

4.65 €

1 4 giorni Con piombo38621.522.0-

4.92 €

1 4 giorni Con piombo42661.524.04028977661495

7.63 €

1 4 giorni Con piombo5278241.04028977661556

11.18 €

1 4 giorni Senza piombo6290251.04028977661587

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Gamma di temperatura -40 – +110 gradi

Supporto tecnico