Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KH1228 |
KH1428 |
KH1630 |
KH3050 |
KH5070 |
LM5 |
LM8 |
LM13 |
LM16 |
LM20 |
LM25 |
LM30 |
LM35 |
LM40 |
LM50 |
LM60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Serie | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | - | 19 | Serie 8 | 19 | 28 | ||
7.10 € | 1 | 4 giorni | 14 | - | 21 | Serie 8 | 21 | 28 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | 16 | - | 24 | Serie 30 | 27 | 30 | ||
9.10 € | 1 | 4 giorni | 30 | - | 40 | Serie 50 | 95 | 50 | ||
24.78 € | 1 | 4 giorni | 50 | - | 62 | - | 252 | 70 | ||
16.00 € | 1 | 4 giorni | 5 | 15 | 10 | Serie 5 | 4 | 10.2 | ||
5.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | 24 | 15 | Serie 8 | 16 | 17.5 | ||
4.48 € | 1 | 4 giorni | 13 | 32 | 23 | Serie 13 | 40 | 23 | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | 16 | 37 | 28 | Serie 16 | 69 | 26.5 | ||
5.52 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 32 | Serie 20 | 87 | 30.5 | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | 25 | 59 | 40 | Serie 25 | 220 | 41 | ||
10.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 64 | 45 | Serie 30 | 250 | 44.5 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | 35 | 70 | 52 | - | 390 | 49.5 | ||
22.47 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 60 | Serie 40 | 585 | 60.5 | ||
58.23 € | 1 | 4 giorni | 50 | 100 | 80 | Serie 50 | 1580 | 74 | ||
52.91 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 90 | Serie 60 | 2000 | 85 |
Loading...
Compensazione dell’angolo | Senza compensazione del disallineamento | Materiale | Acciaio per cuscinetti standard | Guarnizione | Nessuno, cuscinetto aperto |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +80°C | Versione | Versione chiusa |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Serie
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali