Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Riflettori e fogli riflettenti

Riflettori e fogli riflettenti

Per ciascun ambiente il riflettore giusto: i nostri riflettori tondi e quadri nonché i fogli riflettenti sono resistenti al calore e agli agenti chimici. Sono adatti per applicazioni a luce rossa, luce bianca, infrarossi e laser. I riflettori Balluff possono essere perfettamente utilizzati per applicazioni con sensori BOS. Potete scegliere tra diverse dimensioni e possibilità di fissaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BAM01CM

Codice componente
BAM01CM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

35.83 €

16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma Parallelepipedo, 2 fori di fissaggio Superficie attiva(cm²) 19.9 Dimensione(mm) 40 x 60 x 7.5
Superficie attiva, materiale PMMA/Rivestimento "antiappannamento" Materiale ABS Versione Spigolo cubico 4 mm
Utilizzo per fotocellule a riflessione optoelettroniche Tipo di luce luce non polarizzata, anche per luce polarizzata Fissaggio Colla, Vite M3
Temperatura ambiente(°C) -20...60

Si trova sulla pagina di Riflettori e fogli riflettenti, il codice articolo è il seguente: BAM01CM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BAM01CM.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico