Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Sensori ad ultrasuoni altamente resistenti alla pressione

Sensori ad ultrasuoni altamente resistenti alla pressione

I sensori a ultrasuoni resistenti agli agenti chimici misurano senza contatto i livelli di riempimento sia a pressione normale e sia con una sovrappressione fino a max 6 bar, ad esempio in serbatoi e contenitori. La combinazione tra uscita commutata e analogica consente di procedere contemporaneamente a una misurazione di livello e a una protezione da troppopieno. una membrana in PTFE e la custodia in acciaio inossidabile proteggono il sensore da liquidi aggressivi in tutte le applicazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BUS005U
BUS005W
BUS005Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Distanza di lavoro
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Uscita di commutazione Uscita analogica

431.79 €

5 giorni 200...500052x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)-

451.08 €

5 giorni 200...50005PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA

451.08 €

16 giorni 85...15009PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale custodia Acciaio inossidabile (1.4571) / PBT, TPU Superficie attiva, materiale PTFE Collegamento Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Forma costruttiva Ø 47 mm Collegamento di processo G 1" Temperatura ambiente(°C) -25...70
Grado di protezione IP67 Precisione di ripetibilità ± 0.15 %FS Tensione d'esercizio UB 9...30 VDC
Resistenza alla pressione max.(Bar) 6 Omologazione / conformità CE, WEEE

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico