Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Senza contatto misurano livelli di riempimento, altezze o pendenza, utilizzabili a livello universale funzionano lavorano indipendentemente dal colore e dalle caratteristiche della superficie. La risoluzione ed il range elevati e l'assenza di zone cieche garantiscono la precisione massima. I sensori a ultrasuoni si distinguono per la loro uscita di tensione o corrente e per le varianti con uscita di commutazione supplementare.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Distanza di lavoro (mm) | Materiale custodia | Superficie attiva, materiale | Frequenza di commutazione (Hz) | Uscita di commutazione | Collegamento | Forma costruttiva | Interfaccia | Temperatura ambiente (°C) | Grado di protezione | Precisione di ripetibilità | Tensione d'esercizio UB | Omologazione / conformità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.29 € | 5 giorni | 25...200 | Acciaio inossidabile (1.4305) | PUR/Resina epossidica | 30 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1, 4-poli | - | - | -20...70 | IP65 | 0.2 %FS | 10...30 VDC | - | ||
304.29 € | 16 giorni | 25...200 | Acciaio inossidabile (1.4305) | PUR/Resina epossidica | 30 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1, 4-poli | - | - | -20...70 | IP65 | 0.2 %FS | 10...30 VDC | CE, WEEE | ||
478.93 € | 16 giorni | 600...6000 | PBT | Sfera cava in vetro epossidico | 0.5 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1, 5-poli | - | - | -15...70 | IP65 | 0.2 % FS | 12...30 VDC | - | ||
478.93 € | 16 giorni | 600...6000 | PBT | Sfera cava in vetro epossidico | 0.5 | 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1, 5-poli | - | - | -15...70 | IP65 | 0.2 %FS | 12...30 VDC | - | ||
181.08 € | 5 giorni | 30...350 | Ottone / PBT | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 18 mm | IO-Link 1.0 | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 10...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
252.86 € | 16 giorni | 30...350 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
182.15 € | 16 giorni | 30...350 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
274.29 € | 16 giorni | 30...350 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
252.86 € | 5 giorni | 30...350 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
204.65 € | 16 giorni | 30...350 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
204.65 € | 16 giorni | 200...2000 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 8 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
252.86 € | 5 giorni | 200...2000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 8 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
274.29 € | 16 giorni | 200...2000 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 8 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
196.08 € | 16 giorni | 350...5000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 4 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
196.08 € | 5 giorni | 350...5000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 4 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 47.5 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
218.58 € | 16 giorni | 350...5000 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 4 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 47.5 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
296.79 € | 16 giorni | 350...5000 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 4 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 47.5 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
274.29 € | 5 giorni | 350...5000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 4 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 47.5 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
296.79 € | 5 giorni | 600...8000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 3 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 65 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 16 giorni | 20...250 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 20...250 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | forma quadra | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 16 giorni | 20...100 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 250 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 % FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 16 giorni | 20...250 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 50 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 50...350 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | forma quadra | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 120...1300 | Ottone / PBT | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 10 | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 18 mm | IO-Link 1.0 | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 10...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 120...1300 | Ottone / PBT | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 10 | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 18 mm | IO-Link 1.0 | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 10...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 16 giorni | 65...600 | Ottone / PBT | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 12 | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 18 mm | IO-Link 1.0 | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 10...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 65...600 | Ottone / PBT | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 12 | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 18 mm | IO-Link 1.0 | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 10...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
195.00 € | 16 giorni | 120...1000 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 11 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 % FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
182.15 € | 5 giorni | 65...600 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 12 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
252.86 € | 5 giorni | 65...600 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 12 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
274.29 € | 16 giorni | 65...600 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 12 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
182.15 € | 16 giorni | 65...600 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 12 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
252.86 € | 16 giorni | 65...600 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 12 | 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
204.65 € | 16 giorni | 65...600 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 12 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 25...250 | Ottone / PBT | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 18 mm | IO-Link 1.0 | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 10...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 20...100 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 250 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | forma quadra | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
182.15 € | 5 giorni | 30...350 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 25...250 | Ottone / PBT | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 18 mm | IO-Link 1.0 | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 10...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 30...350 | Ottone / PBT | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 18 mm | IO-Link 1.0 | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 10...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
252.86 € | 16 giorni | 200...2000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 8 | 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
182.15 € | 16 giorni | 200...2000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 8 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
182.15 € | 5 giorni | 200...2000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 8 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 30 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
319.29 € | 16 giorni | 600...8000 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 3 | 2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 65 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
216.43 € | 5 giorni | 600...8000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 3 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 65 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
274.29 € | 16 giorni | 350...5000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 4 | 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
237.86 € | 16 giorni | 600...8000 | Acciaio inossidabile / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 3 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | Ø 65 mm | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 16 giorni | 50...350 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 16 giorni | 20...250 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 100 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | forma quadra | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
216.43 € | 16 giorni | 600...8000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 3 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
296.79 € | 16 giorni | 600...8000 | Ottone / PBT, TPU | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 3 | 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M12x1-Connettore | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 9...30 VDC | cULus LISTED, CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 5 giorni | 30...350 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 25 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | forma quadra | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
181.08 € | 16 giorni | 30...350 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 31 | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | - | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE | ||
195.00 € | 5 giorni | 120...1000 | ABS | Espnso PU/Resina epossidica/Vetro | 14 | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | forma quadra | - | -25...70 | IP67 | ± 0.15 %FS | 20...30 VDC | CE, EAC, WEEE |
Loading...
ELESA
Prezzo standard 54.74 €
Giorni spedizione: 5 giorni
WAGO
Prezzo standard 41.89 €
Giorni spedizione: 3 giorni
MISUMI
Prezzo standard 9.14 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 14.24 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
OMRON
Prezzo standard 64.05 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
OMRON
Prezzo standard 23.89 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
OMRON
Prezzo standard 63.02 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
OMRON
Prezzo standard 117.09 €
Giorni spedizione: 5 giorni
MISUMI
Prezzo standard 18.71 €
Giorni spedizione: 3 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.