Con i nostri sensori Vision BVS-E riconoscerete gli errori in modo affidabile e realizzerete un controllo qualità preciso su componenti e prodotti. Di conseguenza sono estremamente economici: è possibile controllare contemporaneamente diverse caratteristiche ed i tempi di attrezzaggio vengono ridotti al minimo grazie alla commutazione semplice della funzione di controllo nei lotti variabili.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Distanza di lavoro (mm) | Campo visivo | Distanza focale (mm) | Tipo di luce | Uscita di commutazione | Interfaccia | Collegamento 1 | Collegamento 2 | Temperatura ambiente (°C) | Applicazione | Omologazione / conformità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,112.86 € | 5 giorni | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,112.86 € | 5 giorni | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,188.86 € | 5 giorni | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,783.29 € | 5 giorni | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,783.29 € | 16 giorni | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,634.00 € | 5 giorni | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,634.00 € | 5 giorni | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,707.29 € | 5 giorni | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,707.29 € | 16 giorni | 50...1000 mm | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | LED a luce rossa | 3x NPN contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Male, 8-pole, A-coded | M12x1-Male, 4-pole, D-coded | -10...55 °C | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,634.00 € | 16 giorni | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | LED a luce rossa | 3x NPN contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Male, 8-pole, A-coded | M12x1-Male, 4-pole, D-coded | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,707.29 € | 16 giorni | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | LED a luce rossa | 3x NPN contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Male, 8-pole, A-coded | M12x1-Male, 4-pole, D-coded | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,707.29 € | 5 giorni | 180...1000 | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection | CE, cULus, WEEE | ||
2,213.50 € | 5 giorni | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection, Identificazione Barcode/2D/OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,138.86 € | 5 giorni | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection, Identificazione Barcode/2D/OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,138.86 € | 5 giorni | 50...1000 mm | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 °C | 360° detection, Identificazione Barcode/2D/OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,213.50 € | 5 giorni | 230...1000 | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 16 | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection, Identificazione Barcode/2D/OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,077.79 € | 5 giorni | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection, Identificazione Barcode/2D/OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,004.50 € | 5 giorni | 50...1000 mm | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 °C | 360° detection, Identificazione Barcode/2D/OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,004.50 € | 5 giorni | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection, Identificazione Barcode/2D/OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,077.79 € | 16 giorni | 50...1000 | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16 | LED a luce rossa | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection, Identificazione Barcode/2D/OCR | CE, cULus, WEEE | ||
1,248.58 € | 5 giorni | 50...1000 mm | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,321.86 € | 5 giorni | 50...1000 mm | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | - | CE, cULus, WEEE | ||
1,248.58 € | 5 giorni | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,767.00 € | 5 giorni | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,843.00 € | 5 giorni | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,767.00 € | 5 giorni | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,843.00 € | 5 giorni | 180...1000 | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16 | Infrarosso | 3x PNP contatto normalmente aperto (NA) | Ethernet 10/100 base T | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, D-codificato | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE |
Loading...
Tipo di sensore Vision | Sensore immagine CMOS bianco-nero | Risoluzione immagini | 640 x 480 pixel | Materiale custodia | Alluminio, Getto pressofuso / ABS |
---|---|---|---|---|---|
Tensione d'esercizio UB | 22...26 VDC | Grado di protezione | IP54 | Dimensione(mm) | 51.5 x 70 x 40 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.