Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Supporti per sensori Vision, SmartCameras e sistemi d’illuminazione

Supporti per sensori Vision, SmartCameras e sistemi d’illuminazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I nostri supporti e sistemi di tenuta, di alta qualità, sono concepiti e collaudati per sensori Vision, SmartCameras e sistemi d’illuminazione Balluff. Potrete quindi posizionare al meglio tali apparecchi nella vostra applicazione di Machine Vision. I supporti per sensori si possono abbinare al sistema di montaggio BMS. Si distinguono per la loro precisione e stabilità nel tempo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BAM00WN
BAM01AC
BAM01AE
BAM01TK
BAM01YP
BAM01YT
BAM02J9
BAM02JA
BAM02JC
BAM02ML
BAM02P7
BAM027R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Versione Applicazione Utilizzo Materiale Fissaggio Dimensione
(mm)

24.41 €

5 giorni Angolare di montaggioper montaggio a parete, per sistema di montaggio BMSper sensori Vision BVS …-EAcciaio inossidabileViti, Bloccaggio74 x 47 x 51

24.90 €

5 giorni Supporto-per sensori Vision BVS …-EAlluminio anodizzato, naturaleViti, Bloccaggio106 x 50 x 75

20.48 €

16 giorni Angolare di montaggioper sistema di montaggio BMSper luci lineari BAEAlluminio anodizzato, naturaleViti, morsetti61 x 40 x 43

37.68 €

16 giorni Supporto-for protective housing BVSAcciaio inossidabile (1.4301)Viti, morsetti172 x 34 x 65

36.05 €

5 giorni Piastra a sostituzione rapidaAdapterper sensori Vision BVS …-E, per SmartCamera BVS SC, per piastra di collegamento VESA 75/100, per sistema di fissaggio 3D, per supporto per piastra a sostituzione rapidaAlluminio anodizzato, naturaleViti, morsetti55 x 7.5 x 60

151.56 €

5 giorni Sistema di fissaggio in 3Dper profilo di montaggio, con allineamento in posizione ruotata e allineamento angolare, per piastra a sostituzione rapidaper sensori Vision BVS …-E, per SmartCamera BVS SCAlluminio anodizzato, naturaleViti, morsetti60 x 84 x 60

38.50 €

5 giorni Supporto per montaggio a tavolo/pareteper montaggio a tavolo/pareteper sensori Vision BVS HS-PABSViti, Colla84 × 126

56.53 €

5 giorni Supporto treppiede con funzione di lettura permanenteSupporto treppiede con funzione di lettura permanenteper sensori Vision BVS HS-PABS verniciato a polvere / AcciaioViti, Colla98 x 318 x 150

95.03 €

5 giorni Posizionamento regolabile in altezzaPosizionamento regolabile in altezzaper sensori Vision BVS HS-PABS / AcciaioAppeso168 × 102

63.90 €

5 giorni Supportoper montaggio a parete, per profilo di montaggioper illuminazione macchina Ø20 mmAlluminio anodizzato, naturaleViti, morsetti15 x 29 x 35

81.92 €

5 giorni Angolare di montaggioper illuminatori anulari BAEper sensori Vision BVS SC-..Alluminio anodizzato, naturaleViti110 x 3 x 64

-

Preventivo Meccanica di collegamentoper montaggio a parete, per profilo di montaggioper luci lineari BAEAcciaio inossidabileViti23.5 x 19.5 x 23.5

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico