Cilindro pneumatico tipo standard ad azione singola/estruso retraibile serie C75

Cilindro pneumatico tipo standard ad azione singola/estruso retraibile serie C75
Cilindro pneumatico standard a semplice effetto, a stelo semplice.
[Caratteristiche]
· Impostare il numero di parte con la staffa di supporto di montaggio, la staffa della punta dell’asta e l’interruttore automatico
· Contribuisce alla riduzione dell’orario di lavoro risparmiando la fatica di organizzare separatamente cilindri e raccordi metallici
· Facile regolazione di precisione della posizione dell’interruttore automatico
· Migliore visibilità della spia rendendo trasparente la staffa dell’interruttore

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C75E32-200S
C75F32-60T
CD75F32-50S-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Specifications Type of Auto Switch Mounting

97.26 €

1 7 giorni Ad azione singola (Estrusione)Senza magneteNone

78.45 €

1 7 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)Senza magneteNone

81.23 €

1 7 giorni Ad azione singola (Estrusione)Magnete incorporatoMontaggio su guida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard D.I. cilindro: D(Ø) 32
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Cushion Smorzatore in gomma Support bracket Assente Auto Switch Senza interruttore automatico
Lead Wire Length(m) Assente Number of Switches Assente Bellows Nessuno
Accessori N/A

Supporto tecnico