Sensore Di Pressione separato serie clean per fluido multiuso serie 10-PSE560

Sensore Di Pressione separato serie clean per fluido multiuso serie 10-PSE560
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-PSE560-01
10-PSE560-01-28
10-PSE560-A2-28
10-PSE563-A2-28
10-PSE564-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifica uscita analogica Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Resistenza alla pressione
(MPa)
Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Application Filettatura femmina compatibile

246.06 €

1 26 giorni Tensione[Rc (R)] R[1/8] 1/81.5[1–5V DC] 1–5V-Per pressione positiva [0–1MPa]Con filettatura femmina M5

246.06 €

1 26 giorni Corrente[Rc (R)] R[1/8] 1/81.5-[DC4-20mA] 4–20mAPer pressione positiva [0–1MPa]Con filettatura femmina M5

361.79 €

1 39 giorni CorrenteURJ[1/4] 1/41.5-[DC4-20mA] 4–20mAPer pressione positiva [0–1MPa]-

372.77 €

1 39 giorni CorrenteURJ[1/4] 1/40.5-[DC4-20mA] 4–20mAPer pressione composto [-100 – 100kPa]-

339.23 €

1 26 giorni Tensione[Rc (R)] R[1/8] 1/80.75[1–5V DC] 1–5V-For positive pressure [0 to 500 kPa]Con filettatura femmina M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore di pressione Tipo di fluido Aria / Acqua / Lubrificante / Azoto / Gas acido carbonico / Argon Sensore, struttura monitor Sensore separato
Metodo uscita Tipo analogico Tipo di attacco tubo Filettatura maschio Caratteristiche del liquido Non corrosivo
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60 Gamma umidità di esercizio(%) 35:: 85 Numero di ingressi 1
Numero di uscite 1 Tipo di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 12–24 ±10%
Materiale corpo principale EN 1.4401 Equiv. Foro di montaggio NA Display NA
Luce NA Standard acquisiti CE IP IP65
Option Senza connettore

Supporto tecnico