Flussostato acqua digitale integrato/manifold serie PF3WB di base

Flussostato acqua digitale integrato/manifold serie PF3WB di base
[Caratteristiche]
· Fluido: Acqua, soluzione acquosa di glicole etilenico
Salvaspazio
Fino all’85% di riduzione dell’ingombro
Fino al 65% di riduzione della massa
· Nessun impianto idraulico: Fino al 45% di riduzione delle ore lavorative di costruzione
・ Compatibile con IO-Link
· Supporta display a 3 colori e display a 2 Pannello
· Temperatura del fluido di lavoro 0-90°C

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PF3WB03BF-704S-03-LT-M

Codice componente
PF3WB03BF-704S-03-LT-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,233.00 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso per acqua Tipo di fluido Acqua Gamma di portata (valore max.)(L/min) Inf. a 10
Sensore, struttura monitor Display integrato Metodo uscita Interruttore Tipo di attacco tubo Filettatura femmina
Filettatura delle tubazioni G Filettatura tubazione nominale 3/8 Resistenza alla pressione(MPa) 1.5
Numero di ingressi 1 Numero di uscite 1 Materiale corpo principale Resina + Metallo
Standard acquisiti CE IP IP65 Lead Wire Lead wire with M8 connector available (3 m)
Temperature Sensor Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) L/min Unit Specifications (Integrated Flow Rate) L
Unit Specifications (Temperature) °C Rating Flow Range(L/min) 0.5 to 4 Details Type Integrato (Tipo base)
Numero di stazioni Tipo triplo Tubazione principale lato U: Tipo aperto, lato D: Tipo aperto Configurazione unità di alimentazione Nessuno
Configurazione unità di ritorno Valvola di controllo flusso

Si trova sulla pagina di Flussostato acqua digitale integrato/manifold serie PF3WB di base, il codice articolo è il seguente: PF3WB03BF-704S-03-LT-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF3WB03BF-704S-03-LT-M.

Supporto tecnico