Flussostato digitale con display a 2 colori serie PF2M7

Flussostato digitale con display a 2 colori serie PF2M7
Un flussostato digitale per la gestione del risparmio energetico.
[Caratteristiche]
· Fluido: Aria secca, N2, ar, CO2
· Con un’unità è possibile misurare un’ampia gamma di portate
· Capacità di portata: 100: 1, unità di impostazione minima 0,01 l/min
· Migliore Resistenza all’umidità e Resistenza ai contaminanti
· Dimensioni ridotte e peso leggero: Riduzione del 27,3%. (55 g → 40 g)
· Basso consumo di Corrente: 35 mA o meno
· Funzione di inversione del display
· Variazioni delle tubazioni
· Valvola (regolazione) flusso integrata
· Portata con display digitale “visualizzazione”
· Può essere cambiato in base al fluido utilizzato
· Impostazione del tempo di ritardo
· Senza lubrificazione
· Funzione analogica free span
· Funzione di commutazione dell’uscita di tensione analogica adottata
· Tensione di alimentazione: Supporta da 12 a 24 V

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PF2M711-C8-FN
PF2M711S-C8-FW-S
ZS-33-M
ZS-33-MS
ZS-33-R1
ZS-33-R2
ZS-33-R3
ZS-33-R4
ZS-33-R5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo di fluido Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Numero di ingressi Numero di uscite Uscita corrente analogica
(mA)
Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Diametro tubo di collegamento Materiale corpo principale Standard acquisiti IP Unit Specifications Bracket Lead Wire Flow rate control valve Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Details Type Option Calibration Certificate Numero di stazioni

217.32 €

1 26 giorni [Interruttore flusso] Interruttore di flussoAria / Azoto / Gas acido carbonico / Argon100~ Inferiore a 500[Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogico / ImpulsoCorrente[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido12[DC4-20mA] 4–20mADC[24] 24±10%[8] 8Resina + MetalloCEIP40Con funzione di conversione unitàAssenteConnettore spina senza filo conduttoreNone-70 kPa to 750 kPa1 – 100-AssenteAssente-

285.00 €

1 26 giorni [Interruttore flusso] Interruttore di flussoAria / Azoto / Gas acido carbonico / Argon100~ Inferiore a 500[Tipo integrato] Display integratoCollettore aperto PNP / Tipo analogico / ImpulsoCorrente[Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido12[DC4-20mA] 4–20mADC[24] 24±10%[8] 8Resina + MetalloCEIP40Con funzione di conversione unitàCon filo conduttore con connettore (2 m) + copertura in gomma per connettore (gomma di silicone)Disponibile-70 kPa to 750 kPa1 – 100-AssenteAssente-

9.87 €

1 4 giorni Raccordi in metallo---------------------Staffa (Per nessuna valvola (regolazione) flusso)---

9.87 €

1 4 giorni Raccordi in metallo---------------------Staffa (Per con valvola (regolazione) flusso)---

52.40 €

1 22 giorni Raccordi in metallo---------------------Staffa di montaggio su guida DIN--Singola

52.40 €

1 22 giorni Raccordi in metallo---------------------Staffa di montaggio su guida DIN--Tipo doppio

52.40 €

1 22 giorni Raccordi in metallo---------------------Staffa di montaggio su guida DIN--Tipo triplo

52.40 €

1 98 giorni Raccordi in metallo---------------------Staffa di montaggio su guida DIN--4 stazioni

52.40 €

1 98 giorni Raccordi in metallo---------------------Staffa di montaggio su guida DIN--5 stazioni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico