Flussostato digitale tipo display a 2 colori Compatibile con batterie secondarie serie 25 A-PFMB7 (Codici componente)

Flussostato digitale tipo display a 2 colori Compatibile con batterie secondarie serie 25 A-PFMB7
[Serie compatibile con batteria ricaricabile]
Rame (Cu) e zinco (Zn) non vengono utilizzati per ridurre i difetti di produzione nel processo di produzione delle batterie ricaricabili.
Alcune leghe di alluminio e alcuni materiali di alluminio pressofuso contengono piccole quantità di rame (cu) e zinco (zn) come elementi additivi.
Non vengono utilizzate nichelatura elettrolitica né zincatura con base in rame. (Nichelatura chimica utilizzata.)
Questo prodotto utilizza grasso compatibile con basso punto di rugiada, può essere utilizzato a -70°C, prestazioni migliorate in ambienti con basso punto di rugiada.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25A-ZS-33-M

Codice componente
25A-ZS-33-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.50 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo Details Type Staffa (Per PFMB7201)

Si trova sulla pagina di Flussostato digitale tipo display a 2 colori Compatibile con batterie secondarie serie 25 A-PFMB7, il codice articolo è il seguente: 25A-ZS-33-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25A-ZS-33-M.

Supporto tecnico