Ingresso/uscita compatibili per apparecchiature fieldbus serie EX245

Ingresso/uscita compatibili per apparecchiature fieldbus serie EX245
[Caratteristiche]
· Supporto input/output
· Conforme alle specifiche AIDA (AIDA: abbreviazione di Iniziativa di Automazione delle Case Automobilistiche Tedesche)
· Supporta connettori push/pull
Distacco ad attacco rapido possibile
Riduzione delle ore di manodopera necessarie per eseguire i cablaggi
· È possibile una combinazione flessibile dei moduli

(i)Nota

  • Conforme AIDA è l’abbreviazione di “Iniziativa di Automazione delle Case Automobilistiche Tedesche”.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX245-DX1
EX245-DY1
EX245-EA2-1
EX245-EA2-2
EX245-SPN1A
EX245-SPN2A
EX245-SPN3A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Protocollo di comunicazione Type Number of Inputs/Outputs Connector Option

275.52 €

1 22 giorni Modulo-Modulo di ingresso digitale16 punti (input)--

232.47 €

1 22 giorni Modulo-Modulo di uscita digitale8 punti (output)--

31.85 €

1 22 giorni Piastra terminale-Piastra terminale--Staffa (uso generico)

27.53 €

1 98 giorni Piastra terminale-Piastra terminale--Senza staffa

1,395.84 €

1 12 giorni Sistema bus di campoPROFINETUnità SI-Connettore push-pull (SCRJ: 2 pezzi/24 V: 2 pezzi)-

971.68 €

1 12 giorni Sistema bus di campoPROFINETUnità SI-Connettore push-pull (RJ45: 2 pezzi/24 V: 2 pezzi)-

971.68 €

1 12 giorni Sistema bus di campoPROFINETUnità SI-Connettori M12 (4 pin, presa, cavo D): 2 pezzi/connettore da 7/8” (5 pin, spina: 1 pezzo/5 pin, presa: 1 pezzo)-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico