Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Thread standard | Dimensions | Applicable valve | Lead wire length (m) | Series | Connector mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.11 € | 1 | 4 giorni | Blocco pressione | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale (decompressione P) | - | - | - | - | - | - | ARBYJ5000 | - | ||
70.10 € | 1 | 26 giorni | Blocco pressione | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale (decompressione P) | - | - | - | - | - | - | ARBYJ7000 | - | ||
0.35 € | 1 | 98 giorni | Guarnizione | Guarnizione compatibile CE (tipo 20/20P/20SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.52 € | 1 | 98 giorni | Guarnizione | Guarnizione (tipo 20/20P/20SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.81 € | 1 | 98 giorni | Guarnizione | Guarnizione (tipo 40 · 41 · 42 · 43 · 4□P · 4□SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.58 € | 1 | 98 giorni | Guarnizione | Guarnizione (tipo 20 · 21 · 21P · 21SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.82 € | 1 | 98 giorni | Guarnizione | Guarnizione (tipo 40/41/42/41 SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.90 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC100V | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
2.82 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC100V | - | - | - | 1 | - | - | ||
3.98 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC100V | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
5.03 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC100V | - | - | - | 2 | - | - | ||
6.24 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC100V | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
7.40 € | 1 | 26 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC100V | - | - | - | 3 | - | - | ||
1.90 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC200V | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
2.82 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC200V | - | - | - | 1 | - | - | ||
3.98 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC200V | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
5.03 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC200V | - | - | - | 2 | - | - | ||
6.24 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC200V | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
11.92 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC200V | - | - | - | 5 | - | - | ||
1.23 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC altro | - | - | - | 0.3 | - | - | ||
1.90 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC altro | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
2.82 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC altro | - | - | - | 1 | - | - | ||
3.98 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC altro | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
5.03 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC altro | - | - | - | 2 | - | - | ||
6.24 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC altro | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
7.40 € | 1 | 26 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | AC altro | - | - | - | 3 | - | - | ||
1.23 € | 1 | 7 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | DC | - | - | - | 0.3 | - | - | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | DC | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
2.82 € | 1 | 7 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | DC | - | - | - | 1 | - | - | ||
3.11 € | 1 | 32 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | DC | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
5.03 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | DC | - | - | - | 2 | - | - | ||
6.24 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | DC | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | DC | - | - | - | 3 | - | - | ||
11.92 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | DC | - | - | - | 5 | - | - | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | Nessuno | - | - | - | 0.3 | - | - | ||
4.27 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Connettore DIN tipo D senza spia | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | ||
12.85 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo D | - | AC100V | - | - | - | - | - | - | ||
12.85 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo D | - | AC110V | - | - | - | - | - | - | ||
12.85 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo D | - | AC220V | - | - | - | - | - | - | ||
14.98 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo D | - | DC24V | - | - | - | - | - | - | ||
15.32 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo D | - | DC12V | - | - | - | - | - | - | ||
5.27 € | 1 | 12 giorni | Connettore | Assieme connettore con coperchio | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | ||
8.85 € | 1 | 12 giorni | Connettore | Assieme connettore con coperchio | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme connettore con coperchio | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
7.87 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Assieme connettore con coperchio | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
8.74 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme connettore con coperchio | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
9.66 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore con coperchio | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
10.58 € | 1 | 7 giorni | Connettore | Assieme connettore con coperchio | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
20.66 € | 1 | 7 giorni | Connettore | Assieme connettore con coperchio | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
4.63 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Connettore DIN tipo Y senza spia | - | Nessuno | - | - | - | - | - | - | ||
13.77 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo Y | - | AC100V | - | - | - | - | - | - | ||
13.77 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo Y | - | AC110V(AC115V) | - | - | - | - | - | - | ||
13.77 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo Y | - | AC220V(AC230V) | - | - | - | - | - | - | ||
15.85 € | 1 | 7 giorni | Connettore | Connettore DIN con spia tipo Y | - | DC24V | - | - | - | - | - | - | ||
2.23 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | - | - | - | SYJ3000/SYJ5000 | - | - | Per lato B da 1 a 8 stazioni | ||
2.29 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | - | - | - | SYJ7000 | - | - | Per lato B da 1 a 8 stazioni | ||
2.18 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | - | - | - | SYJ3000/SYJ5000 | - | - | SYJ3000: Per lato B da 9 a 16 stazioni SYJ5000: Per lato B da 9 a 12 stazioni | ||
2.00 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | - | - | - | SYJ7000 | - | - | Per lato B da 9 a 12 stazioni | ||
2.29 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | - | - | - | SYJ3000/SYJ5000/SYJ7000 | - | - | SYJ3000: Per lato A da 9 a 16 stazioni SYJ5000: Per lato A da 9 a 12 stazioni SYJ7000: Per lato A da 1 a 8 stazioni | ||
2.65 € | 1 | 98 giorni | Connettore | Assieme connettore | - | - | - | - | SYJ5000/SYJ7000 | - | - | SYJ5000: Per lato A da 13 a 16 stazioni SYJ7000: Per lato B da 13 a 16 stazioni |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Type
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Thread standard
Dimensions
Applicable valve
Lead wire length(m)
Series
Connector mounting direction
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali