Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JJ5SY1-40-02D-C4 |
JJ5SY3-40-02D-C6 |
JJ5SY3-40-04D-KC8F |
JJ5SY3-40-05D-C6 |
JJ5SY3-40-06D-C6 |
JJ5SY5-40-04D-KC10F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Applicable valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.40 € | 1 | Preventivo | 2 | Raccordo per tubazione ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubazione filettata da 1/8 (porte P, E) | Rc | JSY1000 | ||
42.82 € | 1 | Preventivo | 2 | Raccordo per tubazione ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubazione filettata da 1/4 (porte P, E) | Rc | JSY3000 | ||
65.52 € | 1 | Preventivo | 4 | Raccordo per tubazione ad attacco rapido sostituibile ⌀8 (porte A, B)/tubazione filettata da 1/4 (porte P, E) | G | JSY3000 | ||
60.85 € | 1 | Preventivo | 5 | Raccordo per tubazione ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubazione filettata da 1/4 (porte P, E) | Rc | JSY3000 | ||
66.89 € | 1 | Preventivo | 6 | Raccordo per tubazione ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubazione filettata da 1/4 (porte P, E) | Rc | JSY3000 | ||
75.61 € | 1 | Preventivo | 4 | Raccordo per tubazione ad attacco rapido sostituibile ⌀10 (porte A, B)/tubazione filettata da 3/8 (porte P, E) | G | JSY5000 |
Loading...
Tipo | Base collettore | Mounting Method | Direct mounting | Specifications | Specifiche pilotaggio interno |
---|---|---|---|---|---|
P- and E-port entry position | D side | Piping model | Side ported |
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Applicable valve
Tipo
Attributi opzionali