Elettrovalvole a 5 vie / compatte JSY1000/3000/5000EX250

Elettrovalvole a 5 vie / compatte JSY1000/3000/5000EX250
Parti opzionali manifold per elettrovalvola a 5 vie compatta ad innesto serie JSY1000/3000/5000 con base di collegamento a connettore serie EX250.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JJ5SY1-10S0-04BS-C2
JJ5SY1-10S0-05BS-C6
JJ5SY1-10S0-06BS-C4
JJ5SY3-10S0-08BS-C6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Applicable valve

158.73 €

1 98 giorni 4Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀2 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)JSY1000

176.13 €

1 98 giorni 5Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)JSY1000

193.53 €

1 98 giorni 6Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)JSY1000

276.48 €

1 98 giorni 8Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)JSY3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Protocollo di comunicazione Nessuna unità SI Mounting Method Direct mounting
Specifications Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato P- and E-port entry position Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) Piping model Side ported

Supporto tecnico