Elettrovalvole a 5 vie / Compact JSY1000/3000/5000EX600

Elettrovalvole a 5 vie / Compact JSY1000/3000/5000EX600
Parti opzionali manifold per elettrovalvola a 5 vie compatta ad innesto serie JSY1000/3000/5000 con base di collegamento a connettore serie EX600.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JJ5SY1-10S60-15B-C4D0

Codice componente
JJ5SY1-10S60-15B-C4D0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

379.60 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Protocollo di comunicazione Nessuna unità SI Mounting Method Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)
Number of Stations 15 Port pipe connection port diameter Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) Specifications Specifiche pilotaggio interno
Applicable valve JSY1000 P- and E-port entry position Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) Number of Input/Output Units N/A
Piping model Side ported

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / Compact JSY1000/3000/5000EX600, il codice articolo è il seguente: JJ5SY1-10S60-15B-C4D0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JJ5SY1-10S60-15B-C4D0.

Supporto tecnico