Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JJ5SY1-10F1-04U-C4D0 |
JJ5SY1-10F1-05B-C6 |
JJ5SY1-10F1-05D-C4 |
JJ5SY1-10F1-05D-C6D |
JJ5SY1-10F1-06B-C4 |
JJ5SY1-10F1-08DS-C4 |
JJ5SY1-10F1-10B-C6 |
JJ5SY3-10F2-04DS-CM |
JJ5SY5-10FW1-08B-C12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Connector output direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.74 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub (Rotante) | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | 4 | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | JSY1000 | Lato U (2-10 stazioni) | Connettore rivolto verso l’alto | ||
168.47 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub (Rotante) | Direct mounting | 5 | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | JSY1000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Connettore rivolto verso l’alto | ||
167.10 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub (Rotante) | Direct mounting | 5 | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | JSY1000 | Lato D (2-10 stazioni) | Connettore rivolto verso l’alto | ||
193.10 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub (Rotante) | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | 5 | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | JSY1000 | Lato D (2-10 stazioni) | Connettore rivolto verso l’alto | ||
185.89 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub (Rotante) | Direct mounting | 6 | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | JSY1000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Connettore rivolto verso l’alto | ||
221.35 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub (Rotante) | Direct mounting | 8 | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilota interno/silenziatore integrato | JSY1000 | Lato D (2-10 stazioni) | Connettore rivolto verso l’alto | ||
255.53 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub (Rotante) | Direct mounting | 10 | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | JSY1000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Connettore rivolto verso l’alto | ||
184.35 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub (Rotante) | Direct mounting | 4 | Raccordo ad attacco rapido misto calibro dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E) | Specifiche pilota interno/silenziatore integrato | JSY3000 | Lato D (2-10 stazioni) | Porzioni laterali del connettore | ||
350.56 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub | Direct mounting | 8 | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀12 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀12 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | JSY5000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Connettore rivolto verso l’alto |
Loading...
Tipo | Base collettore | Piping model | Side ported | Number of Pins | 25 poli |
---|
Configura
Proprietà di base
Connector
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
P- and E-port entry position
Connector output direction
Tipo
Attributi opzionali