Pulsante di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6016119016
6016819052
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Tipo (produttore)

78.43 €

1 Disponibile 3 giorni 529030SK-U1Z M

76.24 €

1 Disponibile 3 giorni 3110030.5SKI-U1Z M3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Tipo di contatto 1 attuatore|1 interruttore Funzioni (interruttori) momentaneo
Valutazione IP IP65 Materiale Plastica Tipo di funzionamento attuatore separato
Tipo prodotto Pulsante di sicurezza Corrente di commutazione (max.)(A) 10 Tensione di commutazione(V AC) 240
Misura filettatura M20

Supporto tecnico