Interruttore di finecorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1426606
1426607
1426608
1426609
1426610
1426611
1426612
1426631
1426632
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Tipo di funzionamento Tipo (produttore)

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 106Leva girevoleXZ -9/104

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 94LevaXZ -9/105

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 195Asta caricata a mollaXZ -9/106

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 195Asta caricata a molla|Leva di plasticaXZ -9/107

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 70.5Leva girevoleXZ -9/108

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 195Asta caricata a mollaXZ -9/109

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 70.5Leva girevoleXZ -9/110

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 83.5StantuffoXZ -9/102

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 92LevaXZ -9/103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -10:: +70 Struttura di protezione IP65 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 30.5
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 30 Attacco (componenti) Viti Tipo di contatto 1 attuatore|1 interruttore
Funzioni (interruttori) momentaneo Tipo prodotto Interruttore di finecorsa Conformità a RoHS
Corrente di commutazione (max.)(A) 10 Tensione di commutazione(V AC) 250

Supporto tecnico