Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FD 1878-M2
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: +80 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 40 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 38 | Forza di azionamento(N) | 90 | Forza di azionamento (Newton)(N) | 90 |
Tipo di contatto | 1 attuatore|1 interruttore | Durata | 2 milioni di cicli | Funzioni (interruttori) | momentaneo |
Materiale | Metallo | Tipo di funzionamento | Tirante a mano | Tipo prodotto | Interruttore a tirante a mano |
Conformità a RoHS | Sì | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 | Corrente di commutazione(A) | 6 |
Capacità di commutazione(V AC) | 6 A/250 | Tensione di commutazione(V AC) | 250|250 | Gamma di temperatura(°C) | -25 - +80 |
Misura filettatura | M20 | Tipo | FD 1878-M2 | Tipo (produttore) | FD 1878-M2 |
Tipo (varie) | 1 dispositivo di chiusura. 1 dispositivo di apertura |
Si trova sulla pagina di Interruttore a tirante a mano, il codice articolo è il seguente: FD 1878-M2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FD 1878-M2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali