Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HP AA050C-2PN
Lunghezza cavo(m) | 2 | Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo di contatto | 1 attuatore|1 interruttore |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni (interruttori) | momentaneo | Valutazione IP | IP69K | Materiale | Metallo |
Tipo di funzionamento | Leva (scorrevole) | Tipo prodotto | Interruttore porta a ribalta | Conformità a RoHS | Sì |
Corrente di commutazione (max.)(A) | 4 | Corrente di commutazione(A) | 4 | Tensione di commutazione(V AC) | 400 |
Capacità di commutazione(W) | 1600 | Tipo | HP AA050C-2PN | Tipo (produttore) | HP AA050C-2PN |
Tipo (varie) | Interruttore a cerniera. 1NC + 1NO. 2 m cavo uscita posteriore |
Si trova sulla pagina di Interruttore porta a ribalta, il codice articolo è il seguente: HP AA050C-2PN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HP AA050C-2PN.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali