Filtro EMI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFE 156-230/6
HFE 156-230/10
HFE 156-230/12
HFE 156-230/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni HFE 156-230/6668540HFE 156-230/6

69.37 €

1 Disponibile 4 giorni HFE 156-230/1010108540HFE 156-230/10

89.32 €

1 Disponibile 3 giorni HFE 156-230/12121211045HFE 156-230/12

93.68 €

1 Disponibile 3 giorni HFE 156-230/16161611045HFE 156-230/16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Terminale a molla Attacco Morsetto a gabbia 2,5 mm Frequenza(Hz) 0 - 63
Valutazione IP IP20 Corrente di dispersione(mA) (50 Hz) 8|8 Materiale (dettagli) Alloggiamento di metallo
Materiale Metallo Frequenza max.(Hz) 63 Frequenza min.(Hz) 0
Tipo di montaggio Struttura Tensione nominale (dettagli)(V AC) 230 Tensione nominale(V AC) 250
Tipo prodotto Filtro EMI Conformità a RoHS

Supporto tecnico