Limitatore di corrente di accensione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ESG 6

Codice componente
ESG 6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 72 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 89 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 59
Corrente nominale (max.)(A) 16 Peso(g) 170.0

Si trova sulla pagina di Limitatore di corrente di accensione, il codice articolo è il seguente: ESG 6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESG 6.

Supporto tecnico