Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RK13045KS703AA0
N. componente produttore | 3RK13045KS703AA0 | Temperatura max.(°C) | +55 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza motore a 400 V(kW) | 0.9 | Corrente nominale(A) | 2 | Tensione nominale(V) | 400 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 230 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 160 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 110 |
Tipo prodotto | Espansione | Tipo (produttore) | 3RK 1304-5 KS 70-3 AA0 | Tipo (varie) | Boccola M12 |
Si trova sulla pagina di Motore di espansione, il codice articolo è il seguente: 3RK13045KS703AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK13045KS703AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali