Avviamento a strappo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK13045KS403AA3
3RK13045KS405AA3
3RK13045LS403AA0
3RK13045LS405AA3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Potenza motore a 400 V
(kW)
Corrente nominale
(A)
Tipo (produttore)

890.91 €

1 11 giorni 3RK13045KS403AA30.923RK 1304-5 KS 40-3 AA3

716.01 €

1 11 giorni 3RK13045KS405AA30.923RK 1304-5 KS 40-5 AA3

836.25 €

1 11 giorni 3RK13045LS403AA05.5123RK 1304-5 LS 40-3 AA0

748.81 €

1 11 giorni 3RK13045LS405AA35.5123RK 1304-5 LS 40-5 AA3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) +55 Temperatura min.(°C) -25 Tensione nominale(V) 400
Misura prodotto (altezza)(mm) 230 Misura prodotto (profondità)(mm) 150 Misura prodotto (larghezza)(mm) 110
Tipo prodotto Avviamento a strappo Tipo (varie) Boccola M12

Supporto tecnico