Copertura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1556855
1556951
1556952
1557264
1557339
1557343
1557344
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (Ø)
(mm)
Adatto per Adatto per diametro pulsante
(mm)
Tipo (produttore)

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni Nero28Manopola girevole da 28 mm281556855

0.41 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso15Manopola girevole da 15 mm151556951

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio20Manopola girevole da 20 mm201556952

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Nero20Manopola girevole da 20 mm201557264

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni Nero12Manopola girevole da 15 mm151557339

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio25Manopola girevole da 28 mm281557343

0.43 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso25Manopola girevole da 28 mm281557344

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Copertura Conformità a RoHS

Supporto tecnico