Interruttore flottante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

701602

Codice componente
701602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 0.30 Attacco (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo di contatto 1 attuatore|1 interruttore
Valutazione IP IP64 Materiale Polipropilene Temperatura max.(°C) +80
Temperatura min.(°C) -20 Potenza(W) 10 Tipo prodotto Interruttore flottante
Conformità a RoHS Corrente di commutazione (max.)(A) 0.5 Tensione di commutazione(V AC) 200
Misura filettatura M8 Tipo (produttore) FS-3101

Si trova sulla pagina di Interruttore flottante, il codice articolo è il seguente: 701602.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 701602.

Supporto tecnico