Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Rivestimento in rame (spessore)(µm) | 35 | Ø foro(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Epossido | Spessore materiale(mm) | 1.6 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 100 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 160 | Tipo prodotto | PCB Eurocard | Conformità a RoHS | Sì |
Tipo (PCB) | con un lato |
Configura
Proprietà di base
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali