Carta fenolica PCB Eurocard【1-4 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
530133
530249
530773
530809
530847
530862
530884
531098
531113
535533
T1906SA023
T1906SA036
T1906SA037
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza tra contatti
(mm)
Spessore materiale
(mm)
Numero di strisce conduttrici Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Conformità a RoHS Tipo (produttore) Tipo (varie)

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 2.541.6-100160SU 527413-

3.33 €

1 3 giorni 2.541.6-100160SU527453-

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 5.081.6-100160SU527785-

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 2.541.6-5090SU527629-

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 5.081.6-5090SU527610-

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2.541.639100160SU 527661Pastiglie

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 2.541.639100160SU 527637Strisce di saldatura

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2.541.6-100160SU527453-

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2.541.6-100160SU527466Griglia della striscia di saldatura

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 2.541.6-47.377.5SUPCB003-

12.67 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 5.081.5-100160-T1906SA023-

8.40 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 5--60100-T1906SA036-

8.40 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2.54--60100-T1906SA037-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rivestimento in rame (spessore)(µm) 35 Ø foro(mm) 1 Materiale Carta fenolica
Tipo prodotto PCB Eurocard Tipo (PCB) con un lato

Supporto tecnico