Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
531341 |
T1906SA027 |
T1906SA028 |
T1906SA038 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rivestimento in rame (spessore) (µm) | Spessore materiale (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1.6 | 50 | 100 | Sì | SU528404 | ||
8.40 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 35 | 1.5 | 50 | 100 | - | T1906SA027 | |
9.45 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 35 | 1.5 | 100 | 160 | - | T1906SA028 | |
6.28 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 35 | - | 60 | 100 | - | T1906SA038 |
Loading...
Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Ø foro(mm) | 1 | Materiale | Carta fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche PCB | senza rivestimento in Cu | Tipo prodotto | PCB Eurocard | Tipo (PCB) | con un lato |
Configura
Proprietà di base
Rivestimento in rame (spessore)(µm)
Spessore materiale(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali