Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
531412
Distanza tra contatti(mm) | 1.27 | Rivestimento in rame (spessore)(µm) | 35 | Materiale | Epossido |
---|---|---|---|---|---|
Spessore materiale(mm) | 1.6 | Numero di strisce conduttrici | 9 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 100 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 160 | Tipo prodotto | Scheda elettronica SMD eurocard | Conformità a RoHS | Sì |
Tipo (produttore) | SU 528048 | Tipo (varie) | Binari ad anello per l’alimentazione | Tipo (PCB) | con un lato |
Si trova sulla pagina di SMD eurocard PCB epossido, il codice articolo è il seguente: 531412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 531412.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali