Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1586574 |
1586575 |
1586578 |
1586580 |
1586587 |
1586602 |
1586603 |
1586608 |
1586609 |
1586611 |
1586612 |
1586613 |
1586614 |
1586624 |
1586625 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche dissipatore di calore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Adatto per | Resistenza termica R(th) (K/W) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 37.5 | 11.5 | 29 | KLP | 11 | TC-V4330K-203 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | 11.5 | 29 | TO 220 | 12 | TC-V4330N-203 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | senza perni di saldatura | 20 | 32 | 30 | TO 220 | 8 | TC-V5220L-203 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 20 | 32 | 25 | TO 220 | 12.5 | TC-V5229W-203 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 25 | 70 | 15 | TOP 3|TO 220 | 5 | TC-V5512W-203 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 12 | 29 | 25 | TO 220 | 9 | TC-V6560W-203 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 12 | 29 | 37.5 | TO 220 | 8.5 | TC-V6560X-203 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 11.94 | 45 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 8.2 | TC-V7466W-203 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 11.94 | 45 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 7 | TC-V7466X-203 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura|con fori preforati | 12.7 | 35 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 14 | TC-V7477W-203 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 12.7 | 35 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 14 | TC-V7477WC-203 | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura|con fori preforati | 12.7 | 35 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 11 | TC-V7477X-203 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 12.7 | 35 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 11 | TC-V7477XC-203 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 25 | 41.6 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 5 | TC-V8511X-203 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | con perni di saldatura | 25 | 41.6 | 50.8 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 4 | TC-V8511Y-203 |
Loading...
Colore | Nero | Materiale | Alluminio | Proprietà dei materiali | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Dissipatore di calore dell’aletta | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche dissipatore di calore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Adatto per
Resistenza termica R(th)(K/W)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali