Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1586607 |
1586616 |
1586617 |
1586618 |
1586620 |
1586621 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche dissipatore di calore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza termica R(th) (K/W) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 15 | 18.5 | 28 | 16 | TC-V7238E1-203 | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12.7 | 25.4 | 30 | 20 | TC-V8502A-203 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Modulare|senza perni di saldatura | 12.7 | 12.8 | 19 | 21 | TC-V8508A-203 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Modulare|con perno di saldatura | 12.7 | 12.8 | 19 | 21 | TC-V8508B-203 | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Modulare | 12.7 | 12.8 | 38.1 | 16 | TC-V8508D-203 | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Modulare | 8.5 | 25 | 25.4 | 18 | TC-V8510B-203 |
Loading...
Colore | Nero | Materiale | Alluminio | Proprietà dei materiali | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Dissipatore | Conformità a RoHS | Sì | Adatto per | TO 220 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche dissipatore di calore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza termica R(th)(K/W)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali