Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
O1D100 |
O1D102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Tensione di esercizio max. (V DC) | Tensione di esercizio max. (VDC) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio min. (V DC) | Tensione di esercizio min. (VDC) | Tensione di esercizio (gamma) | Caratteristiche sensori | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | O1D100 | - | 30 | 10 | - | 18 | 18 – 30 VDC | - | O1D100 | |
573.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | O1D102 | 30 | - | 3.5 | 18 | - | 18 - 30 V DC | Soppressione dello sfondo incluso | O1D102 |
Loading...
Diametro del fascio(mm) | 6 | Connettore (sensore) | M12 (4 pin) | Valutazione IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria del laser | 2 | Temperatura max.(°C) | +60 | Temperatura min.(°C) | -10 |
Uscite (sensori) | PNP|Corrente (analogica)|Tensione (analogico) | Misura prodotto (altezza)(mm) | 52 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 42 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 45 | Tipo prodotto | Telemetro laser | Intervallo (min.) (area aperta)(m) | 0.2 |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Tensione di esercizio max.(V DC)
Tensione di esercizio max.(VDC)
Portata max. (campo aperto)(m)
Tensione di esercizio min.(V DC)
Tensione di esercizio min.(VDC)
Tensione di esercizio (gamma)
Caratteristiche sensori
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali